- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- E11251
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E11251
ADOGA050MSS0010H04
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E11251
ADOGA050MSS0010H04
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 300 AC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 312,402 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 |
Υλικό κατασκευής | TPU |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x 1/2", ίσιες; κωδικοποίηση: C; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
---|