αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα
E11293
ESTGH040MSS0,05E04 (M20)
αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα
E11293
ESTGH040MSS0,05E04 (M20)
- Εξοπλισμός φιλικός προς το χρήστη για διανομείς και περιβλήματα με συνδέσεις για βύσματα
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση στο τοίχωμα του περιβλήματος
- Στιβαρή μεταλλική έκδοση
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC/DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 22,6 |
---|---|
Σπείρωμα εγκατάστασης | M20 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
---|