• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Καλώδια επέκτασης
  4. Καλώδια επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας
  5. E11435

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

E11435

VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

E11435

VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS

  • Αξιόπιστη σύνδεση επιτόπου βαλβίδων
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Ευδιάκριτη ένδειξη LED για την κατάσταση μεταγωγής
  • Με ενσωματωμένα κυκλώματα προστασίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 24 AC/DC
Προστασία υπέρτασης Ναι; (VDR)
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 3
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 267,3
Υλικό κατασκευής PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Βίδα
Πεδίο για ετικέτα
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x βαλβίδα τύπου B (βιομηχανικό πρότυπο), Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: Ορείχαλκος επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm