Κολάρο στερέωσης για αισθητήρες θέσης
E11521
MOUNTING CLAMP M8
Κολάρο στερέωσης για αισθητήρες θέσης
E11521
MOUNTING CLAMP M8
- Τερματικός αναστολέας κίνησης για καθορισμένη θέση εγκατάστασης
- Ασφαλής στερέωση του αισθητήρα με κουμπωτό σύνδεσμο click-fit
- Για στερέωση κυλινδρικών αισθητήρων
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
- Αξιόπιστη στερέωση σε επιφάνειες με δύο βίδες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Με σταθερό τερματισμό |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 4,3 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 15 x 20 x 22 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 8 |
Υλικό κατασκευής | PC |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|