Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E11553
SDOGF040MSSFPKG
Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E11553
SDOGF040MSSFPKG
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 17,1 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PA |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Τεχνική διαπέρασης μόνωσης: 0,14...0,38 mm²; Μόνωση κλώνου: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Θήκη καλωδίου: Ø 3...5 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες |
---|