- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια επέκτασης
- Καλώδια επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας
- E11573
Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας
E11573
VVDAA031MSS01,5H03STGH030MSS
Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας
E11573
VVDAA031MSS01,5H03STGH030MSS
- Αξιόπιστη σύνδεση επιτόπου βαλβίδων
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Ευδιάκριτη ένδειξη LED για την κατάσταση μεταγωγής
- Με ενσωματωμένα κυκλώματα προστασίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Προστασία υπέρτασης | Ναι; (VDR) |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 3 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 115,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PUR |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
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
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 1,5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου Α DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: Ορείχαλκος επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm |