Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E11624
SSTGH040MSSFKPG
Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E11624
SSTGH040MSSFKPG
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Ασφαλής σύνδεση καλωδίων με βιδωτούς ακροδέκτες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4; (...40 °C) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...100 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 25,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 20 x 20 x 52 |
Υλικό κατασκευής | PA |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
κλέμες με βίδα: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες |
---|