• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
  4. Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
  5. E11652

Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

E11652

AVDAB031PLS0005H03

Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

E11652

AVDAB031PLS0005H03

  • Αξιόπιστη σύνδεση επιτόπου βαλβίδων
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Ευδιάκριτη LED
  • Στιβαρό ορθογώνιο βύσμα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 24 AC/DC
Προστασία υπέρτασης Ναι; (VDR)
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 255,8
Διαστάσεις [mm] 28,5 x 24 x 49
Υλικό κατασκευής PP; FKM
Υλικό μορφοποιημένου σώματος PP / FPM
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου B DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PP / FPM; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος