- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης για αισθητήρες εμβόλων
- E11797
Αντάπτορας τοποθέτησης για κυλίνδρους με ντίζα και κυλίνδρους με προφίλ
E11797
ADAPT TIE ROD/PROFILE CYL
Αντάπτορας τοποθέτησης για κυλίνδρους με ντίζα και κυλίνδρους με προφίλ
E11797
ADAPT TIE ROD/PROFILE CYL
- Για προσαρμογή των αισθητήρων σε κυλίνδρους με ντίζες
- Στιβαρή μεταλλική σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Χαμηλό βάρος χάρη στην τέλεια προσαρμοσμένη μηχανική λύση
- Προστατευμένη θέση του αισθητήρα μέσα στον προσαρμογέα
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για τύπους MKT |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 17,8 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 22,8 x 25 x 30,2 |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: Αλουμίνιο; Βίδα: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Εύρος σύσφιξης [mm] | 5...11 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|