Μαγνήτης απόσβεσης
E11803
MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS
Μαγνήτης απόσβεσης
E11803
MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS
- Διασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού
- Για χρήση σε συνδυασμό με μαγνητικούς αισθητήρες
- είναι δυνατή η κρυφή εγκατάσταση πίσω από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...250 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 79,8 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 40 / L = 13 |
Υλικό κατασκευής | σκληρός φερρίτης HF 24/23; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Ισχύς μαγνητικού πεδίου [mT] | 80 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|