Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E11841
SDOGH040PLSFKSK
Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E11841
SDOGH040PLSFKSK
- Για ασφαλείς ηλεκτρικές συνδέσεις
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Εύκολη σύνδεση καλωδίου μέσω της τεχνολογίας μετατόπισης μόνωσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 12,1 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 16 x 16 x 51 |
Υλικό κατασκευής | PA 6.6 |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA 6.6 |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PA 6.6 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Τεχνική διαπέρασης μόνωσης: 0,14...0,34 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 3,5...6 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA 6.6; Κλείδωμα: PA 6.6 |
---|