Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται
E11917
EDOGH050MSS00,7E05(M16)
Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται
E11917
EDOGH050MSS00,7E05(M16)
- Εξοπλισμός φιλικός προς το χρήστη για διανομείς και περιβλήματα με συνδέσεις για βύσματα
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση στο τοίχωμα του περιβλήματος
- Στιβαρή μεταλλική έκδοση
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 125 AC/DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 25,1 |
---|---|
Σπείρωμα εγκατάστασης | M16 |
Υλικό κατασκευής | Χυτό κράμα ψευδαργύρου επινικελωμένος |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος |
---|