- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης για αισθητήρες εμβόλων
- E11959
Κολάρο στερέωσης σε λείο κύλινδρο, για αισθητήρες κυλίνδρων
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
Κολάρο στερέωσης σε λείο κύλινδρο, για αισθητήρες κυλίνδρων
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
- Για προσαρμογή των αισθητήρων σε λείους κυλίνδρους
- Χαμηλό βάρος χάρη στην τέλεια προσαρμοσμένη μηχανική λύση
- Προστατευμένη θέση του αισθητήρα μέσα στον προσαρμογέα
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για τύπους MKT |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...50 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 9,2 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Κολάρο στερέωσης: POM; εξάρτημα στήριξης: Αλουμίνιο; Βίδα: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 0,5; (Βίδα στερέωσης) |
Διάμετρος εμβόλου [mm] | 20 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Εγκατάσταση
|
|
---|