- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης για αισθητήρες εμβόλων
- E11961
Κολάρο στερέωσης σε λείο κύλινδρο, για αισθητήρες κυλίνδρων
E11961
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D12
Κολάρο στερέωσης σε λείο κύλινδρο, για αισθητήρες κυλίνδρων
E11961
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D12
- Για προσαρμογή των αισθητήρων σε λείους κυλίνδρους
- Χαμηλό βάρος χάρη στην τέλεια προσαρμοσμένη μηχανική λύση
- Προστατευμένη θέση του αισθητήρα μέσα στον προσαρμογέα
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για τύπους MKT |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...50 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 7,7 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Κολάρο στερέωσης: POM; εξάρτημα στήριξης: Αλουμίνιο; Βίδα: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Διάμετρος εμβόλου [mm] | 12 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Εγκατάσταση
|
|
---|