- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης για αισθητήρες εμβόλων
- E11976
Δεματικό για λείο κύλινδρο
E11976
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Δεματικό για λείο κύλινδρο
E11976
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Για προσαρμογή των αισθητήρων σε λείους κυλίνδρους
- Χαμηλό βάρος χάρη στην τέλεια προσαρμοσμένη μηχανική λύση
- Προστατευμένη θέση του αισθητήρα μέσα στον προσαρμογέα
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για τύπους MKT |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 15,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 20 |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); δεματικό στερέωσης : ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Διάμετρος εμβόλου [mm] | 20...25 |
Εύρος σύσφιξης [mm] | 18...29 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|