• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
  4. Κολάρα στερέωσης
  5. E11994

Κολάρο στερέωσης για αισθητήρες θέσης

E11994

MOUNTING CLAMP M12

Κολάρο στερέωσης για αισθητήρες θέσης

E11994

MOUNTING CLAMP M12

  • Τερματικός αναστολέας κίνησης για καθορισμένη θέση εγκατάστασης
  • Ασφαλής στερέωση του αισθητήρα με κουμπωτό σύνδεσμο click-fit
  • Για στερέωση κυλινδρικών αισθητήρων
  • Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
  • Αξιόπιστη στερέωση σε επιφάνειες με δύο βίδες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
Εφαρμογή
Σχεδίαση Με σταθερό τερματισμό
Εγκατάσταση Για αισθητήρες με λοξοτόμηση 45°
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...85
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 9,2
Διαστάσεις [mm] 18 x 30 x 24
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12
Υλικό κατασκευής PC
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ