- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης για αισθητήρες εμβόλων
- E12017
Κολάρο στερέωσης σε λείο κύλινδρο, για αισθητήρες κυλίνδρων
E12017
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36
Κολάρο στερέωσης σε λείο κύλινδρο, για αισθητήρες κυλίνδρων
E12017
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36
- Για προσαρμογή των αισθητήρων σε λείους κυλίνδρους
- Χαμηλό βάρος χάρη στην τέλεια προσαρμοσμένη μηχανική λύση
- Προστατευμένη θέση του αισθητήρα μέσα στον προσαρμογέα
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για τύπους MKT |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...50 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 11,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Κολάρο στερέωσης: POM; εξάρτημα στήριξης: Αλουμίνιο; Βίδα: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 0,5; (Βίδα στερέωσης) |
Εύρος σύσφιξης [mm] | 35...36 |
Διάμετρος εμβόλου [mm] | 32 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Εγκατάσταση
|
|
---|