• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. E12048

Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

  • Εξοπλισμός φιλικός προς το χρήστη για διανομείς και περιβλήματα με συνδέσεις για βύσματα
  • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση στο τοίχωμα του περιβλήματος
  • Στιβαρή μεταλλική έκδοση
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 30 AC / < 36 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 4
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90
Βαθμός προστασίας IP 68
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 21,7
Σπείρωμα εγκατάστασης M16
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm²
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος