Καλώδιο επέκτασης Υ με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
Καλώδιο επέκτασης Υ με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
- Αξιόπιστη σύνδεση επιτόπου βαλβίδων
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Ευδιάκριτη LED
- Στιβαρό ορθογώνιο βύσμα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Προστασία υπέρτασης | Ναι; (VDR) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 350,2 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | TPU |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 3 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 2 x βαλβίδας τύπου Α DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |