αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 125 AC/DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 23,1 |
---|---|
Σπείρωμα εγκατάστασης | M16 |
Υλικό κατασκευής | Χυτό κράμα ψευδαργύρου επινικελωμένος |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος |
---|