Μαγνήτης απόσβεσης
E12291
MAGNET M3.1/HARD F.STAINLESS
Μαγνήτης απόσβεσης
E12291
MAGNET M3.1/HARD F.STAINLESS
- Διασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού
- Για χρήση σε συνδυασμό με μαγνητικούς αισθητήρες
- είναι δυνατή η κρυφή εγκατάσταση πίσω από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...250 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 22,7 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 20 |
Υλικό κατασκευής | σκληρός φερρίτης HF 26/22; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Ισχύς μαγνητικού πεδίου [mT] | 70 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|