- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- E12321
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E12321
ADOGI020MSS0010K02
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E12321
ADOGI020MSS0010K02
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Καλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χάρη στο θωρακισμένο καλώδιο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4; (...40 °C) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -20...50 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 631 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 | ||||||||||||
Υλικό κατασκευής | PUR | ||||||||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR | ||||||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μωβ, θωρακισμένο; 2 x 0,25 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: B; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ |
---|