Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E12357
SDOGF030MSSFKSG
Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E12357
SDOGF030MSSFKSG
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Ασφαλής σύνδεση καλωδίων με βιδωτούς ακροδέκτες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 AC/DC |
---|
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 8,733 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 12 x 12 x 45 |
Υλικό κατασκευής | PBT; PA |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | 5 |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
κλέμες με βίδα: 0,14...0,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 3,5...5 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: 5; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες |
---|