Καλώδιο σύνδεσης
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
Καλώδιο σύνδεσης
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
- Αξιόπιστη τεχνολογία σύνδεσης για μονάδες που συμμετέχουν στο δίαυλο CAN
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Καλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χάρη στο θωρακισμένο καλώδιο
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Εφαρμογή | Δίκτυο CAN |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1085 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | PUR | ||||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος | ||||||||
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
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 15 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μωβ, Ø 7,2 mm, θωρακισμένο; συνεστραμμένο; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / συνεστραμμένο + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / συνεστραμμένο |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm |