- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- E12402
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E12402
ADOGH080MSS0002K08
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E12402
ADOGH080MSS0002K08
- Σύνδεση 8 πόλων
- Καλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χάρη στο θωρακισμένο καλώδιο
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Αξιόπιστη μετάδοση των σημάτων των αισθητήρων
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 181,3 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 15 x 15 x 43 |
Υλικό κατασκευής | TPU |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2 m, PUR, μαύρο, θωρακισμένο; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 1...1,5 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ |
---|