• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
  4. Ροδέλες και πριονωτές ροδέλες
  5. E12412

Οδοντωτή ροδέλα

E12412

LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)

Οδοντωτή ροδέλα

E12412

LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)

  • Αξιόπιστη στερέωση αισθητήρων με σπειροτομημένο χιτώνιο
  • Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 2,2
Εσωτερική διάμετρος [mm] 13
Εξωτερική διάμετρος [mm] 18
Υλικό κατασκευής χάλυβα Με αντικολλητική επίστρωση
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 2 τμχ