Κάλυμμα στήριξης με σταθερό τερματισμό
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
Κάλυμμα στήριξης με σταθερό τερματισμό
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
- Τερματικός αναστολέας κίνησης για καθορισμένη θέση εγκατάστασης
- Για στερέωση κυλινδρικών αισθητήρων
- Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση χωρίς επαναρρύθμιση
- Αξιόπιστη προστασία από ζημιές
- Αντοχή στη σκωρία συγκολλήσεων χάρη στην αντικολλητική επικάλυψη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Με αντικολλητική επίστρωση |
---|---|
Σχεδίαση | Με σταθερό τερματισμό |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 55,3 |
---|---|
Οδηγία εγκατάστασης | Ευθυγραμμίστε την επιφάνεια ανίχνευσης του αισθητήρα στα δεξιά (δείτε σχέδιο διαστάσεων); λόγω του ορειχάλκινου υλικού, ενδέχεται να προκύψουν μειώσεις του εύρους αρνητικής αίσθησης (μειωμένο εύρος ανίχνευσης) |
Διαστάσεις [mm] | M22 x 1 |
Περιγραφή σπειρώματος | M22 x 1 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 18 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος Με αντικολλητική επίστρωση; Παξιμάδια: Ορείχαλκος Με αντικολλητική επίστρωση |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 5; (παξιμάδια στερέωσης: 10) |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Εγκατάσταση
|
|
---|