- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα
- E12455
Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα
E12455
ASTGH120MSS0005H12
Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα
E12455
ASTGH120MSS0005H12
- Αξιόπιστη σύνδεση ελεγκτών και μονάδων διαλογικής επικοινωνίας
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Κατάλληλο για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -5...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 329,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||||||
Υλικό κατασκευής | PUR | ||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR | ||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος | ||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 5 m, PUR, μαύρο, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm |
---|