- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- E12456
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E12456
ADOAH080VAS0003G08
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E12456
ADOAH080VAS0003G08
- Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Καλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χάρη στο θωρακισμένο καλώδιο
- Γωνιακό για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 440 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Υλικό κατασκευής | PVC; PUR |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ανοξείδωτος χάλυβας |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 3 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 6,6 mm, θωρακισμένο; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR, μαύρο; Κλείδωμα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ |
---|