Καλώδιο σύνδεσης Ethernet
E12491
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
Καλώδιο σύνδεσης Ethernet
E12491
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
- Για σύνδεση στο interface ρύθμισης παραμέτρων του αισθητήρα
- Για αξιόπιστη μετάδοση σημάτων
- Καλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χάρη στο θωρακισμένο καλώδιο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο |
---|---|
Σχεδίαση | καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D |
Εφαρμογή | Καλώδιο διασύνδεσης διασταυρούμενων αγωγών; καλώδιο σύνδεσης |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 20; (Αρσενικός κονέκτορας M12 / RJ45 αρσενικός κονέκτορας) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 367,2 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | TPU / PA |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA / TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας M12
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 5 m, PVC, Πράσινο, Ø 6,5 mm, θωρακισμένο; 2 x 2 x 0,38 mm² |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας RJ45
Κονέκτορας: 1 x RJ45, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU |