Κονέκτορας Ethernet RJ45
E12514
RJ45-Steckverbinder
Κονέκτορας Ethernet RJ45
E12514
RJ45-Steckverbinder
- Αξιόπιστη μετάδοση σήματος για συσκευές με Ethernet διασύνδεση
- Για γρήγορο και εύκολο καθορισμό και ρύθμιση παραμέτρων
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 10,4 |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
ακροδέκτες μετατόπισης μόνωσης: 0,34 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4,5...8 mm; AWG 22 |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x RJ45, ίσιες |
---|