Σετ τοποθέτησης για βάνες χειρός και για σφαιρικές βάνες
E12519
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5
Σετ τοποθέτησης για βάνες χειρός και για σφαιρικές βάνες
E12519
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5
- Για αξιόπιστη παροχή σήματος ανάδρασης για οριακές θέσεις χειροκίνητων βαλβίδων και ένσφαιρων βαλβίδων
- Κατάλληλο για μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων κατά ISO με φλάντζα στο πάνω μέρος
- Εύκολη τοποθέτηση και εύκολη στερέωση
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...80 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 463,5 |
---|---|
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 42 |
Τύπος φλάντζας ISO top | F04 |
Προέκταση άξονα | M5 |
Υλικό κατασκευής | Βάση συναρμολόγησης: πλαστικό; μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304) |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|