- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Βάσεις συναρμολόγησης
- E12526
Αποστάτης για στόχο κατάδειξης
E12526
SPACER 10MM FOR PUCK
Αποστάτης για στόχο κατάδειξης
E12526
SPACER 10MM FOR PUCK
- Για χρήση σε ενεργοποιητές τετάρτου στροφής
- Για αύξηση του ύψους του δίσκου
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και στερέωση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για μηχανικές διεπαφές σε μηχανισμούς πεπιεσμένου αέρα χωρίς χειροκίνητους ενεργοποιητές VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|---|
Εγκατάσταση | ύψος αντιστάθμισης 10 mm |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 13,2 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PA 6 μαύρο; Βίδα: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|