Μαγνήτης απόσβεσης
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
Μαγνήτης απόσβεσης
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
- Διασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού
- Για χρήση σε συνδυασμό με μαγνητικούς αισθητήρες
- είναι δυνατή η κρυφή εγκατάσταση πίσω από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 3 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 12 / L = 3 |
Υλικό κατασκευής | νεοδύμια |
Ισχύς μαγνητικού πεδίου [mT] | 250 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|