Μαγνήτης απόσβεσης
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
Μαγνήτης απόσβεσης
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
- Διασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού
- Για χρήση σε συνδυασμό με μαγνητικούς αισθητήρες
- είναι δυνατή η κρυφή εγκατάσταση πίσω από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 8,9 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | M6 / L = 33,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M6 |
Υλικό κατασκευής | νεοδύμια γαλβανισμένο |
Ισχύς μαγνητικού πεδίου [mT] | 220 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|