- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- E12551
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E12551
ADOGS020PLS0005H02
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E12551
ADOGS020PLS0005H02
- Για χρήση σε κινητά μηχανήματα και οχήματα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Βύσμα DEUTSCH για γρήγορη και εύκολη σύνδεση στο ενσωματωμένο σύστημα
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Καλώδιο PUR με επαρκή καταλληλότητα για χρήση σε αλυσίδες έλξης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -20...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 186,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υλικό κατασκευής | PA | ||||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας DEUTSCH, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επινικελωμένος |
---|