Καλώδιο σύνδεσης Y
E12554
YDOGS040PLS0005H02
Καλώδιο σύνδεσης Y
E12554
YDOGS040PLS0005H02
- Για χρήση σε κινητά μηχανήματα και οχήματα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Βύσμα DEUTSCH για γρήγορη και εύκολη σύνδεση στο ενσωματωμένο σύστημα
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Καλώδιο PUR με επαρκή καταλληλότητα για χρήση σε αλυσίδες έλξης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -20...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 346,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | PA | ||||||||
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 2 | ||||||||
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
Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας DEUTSCH, ίσιες; Επαφές: επινικελωμένος |
---|