Καλώδιο σύνδεσης
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
Καλώδιο σύνδεσης
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
- Για χρήση σε κινητά μηχανήματα και οχήματα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Βύσμα DEUTSCH για γρήγορη και εύκολη σύνδεση στο ενσωματωμένο σύστημα
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Καλώδιο PUR με επαρκή καταλληλότητα για χρήση σε αλυσίδες έλξης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 12...24 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -30...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 81,9 |
---|---|
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μωβ, Ø 6,4 mm; συνεστραμμένο; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 2 x Κονέκτορας DEUTSCH, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επινικελωμένος |
---|