Καλώδιο σύνδεσης Y
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
Καλώδιο σύνδεσης Y
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
- Για χρήση σε κινητά μηχανήματα και οχήματα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Βύσμα DEUTSCH για γρήγορη και εύκολη σύνδεση στο ενσωματωμένο σύστημα
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Καλώδιο PUR με επαρκή καταλληλότητα για χρήση σε αλυσίδες έλξης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -20...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 461,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υλικό κατασκευής | PA; Θηλυκός κονέκτορας: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||||
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 2 | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Κονέκτορας DEUTSCH
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας DEUTSCH, ίσιες |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Κονέκτορας: 2 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |