- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- E12566
Καλώδιο σύνδεσης με AMP κονέκτορα
E12566
ADOGX060--A005E06
Καλώδιο σύνδεσης με AMP κονέκτορα
E12566
ADOGX060--A005E06
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 12...24 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...100 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 576,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας AMP, ίσιες; Επαφές: επινικελωμένος |
---|