Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για τύπους IND, INE |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...80 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 716 |
---|---|
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 165 |
Τύπος φλάντζας ISO top | F16 |
Προέκταση άξονα | M10 |
Υλικό κατασκευής | Βάση συναρμολόγησης: πλαστικό; μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304) |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|