- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα
- E12614
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E12614
Fuse/IO-Link/Cable/2m
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E12614
Fuse/IO-Link/Cable/2m
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 50 AC/DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 62,1 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος; Περίβλημα: TPU |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |