Καλώδιο σύνδεσης Ethernet
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
Καλώδιο σύνδεσης Ethernet
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
- Για σύνδεση στο interface ρύθμισης παραμέτρων του αισθητήρα
- Για αξιόπιστη μετάδοση σημάτων
- Καλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χάρη στο θωρακισμένο καλώδιο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Σχεδίαση | καλώδιο Ethernet, κωδικοποίησης Χ |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 20; (Αρσενικός κονέκτορας M12 / RJ45 αρσενικός κονέκτορας) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 111,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υλικό κατασκευής | PUR; PA | ||||||||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA | ||||||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος | ||||||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: X; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR, Πράσινο, Ø 6,2 mm, θωρακισμένο; 8 x 0,14 mm² |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x RJ45, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PA |