• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Καλώδια επέκτασης
  4. Καλώδια επέκτασης για τροφοδοσία ισχύος μονάδων πεδίου
  5. E12653

Καλώδιο σύνδεσης

E12653

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS

Καλώδιο σύνδεσης

E12653

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Σχεδίαση Καλώδιο τροφοδοσίας, Κωδικοποίησης L
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 64 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 16
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...90
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 230,3
Υλικό κατασκευής PP
Υλικό μορφοποιημένου σώματος TPE
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 1,0 m, PUR, μαύρο, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: L; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες