- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια επέκτασης
- Καλώδια επέκτασης για τροφοδοσία ισχύος μονάδων πεδίου
- E12665
Καλώδιο σύνδεσης
E12665
VDOAX050MSS0,25H05STAH005MSS
Καλώδιο σύνδεσης
E12665
VDOAX050MSS0,25H05STAH005MSS
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Σχεδίαση | Καλώδιο τροφοδοσίας, Κωδικοποίησης L |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 64 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 16 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 103,1 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PP |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPE |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,25 m, PUR, μαύρο, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: L; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες |