- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδιο προγραμματισμού και επικοινωνίας
- Καλώδιο προγραμματισμού και επικοινωνίας
- E12689
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 5 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Διασυνδέσεις
Έκδοση | 2.0 A |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 50,8 |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας USB
Κονέκτορας: 1 x USB, ίσιες |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, θωρακισμένο |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: B; Επαφές: επίχρυσες |