• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Ενεργοποιητές, στόχοι, μαγνήτες και ετικέτες
  4. Μαγνήτες απόσβεσης
  5. E12708

Μαγνήτης απόσβεσης

E12708

MAGNET M4.0 IATA E10752 5X

Μαγνήτης απόσβεσης

E12708

MAGNET M4.0 IATA E10752 5X

  • Συσκευασία συμβατή με IATA
  • Για χρήση σε συνδυασμό με μαγνητικούς αισθητήρες
  • Διασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...250
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 242,1
Διαστάσεις [mm] Ø 30 / L = 10
Υλικό κατασκευής σκληρός φερρίτης HF 24/23
Ισχύς μαγνητικού πεδίου [mT] 80
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 5 τμχ