Στόχος κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων
E12724
PUCK 65MM BASIC
Στόχος κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων
E12724
PUCK 65MM BASIC
- Για παρακολούθησης της θέσης βαλβίδων
- Για αξιόπιστη παροχή σημάτων ανάδρασης θέσης σε ενεργοποιητές βαλβίδων
- Εύκολη στερέωση απευθείας στον άξονα του κινητήριου μηχανισμού
- Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ανέπαφης λειτουργίας
- Δυνατότητα επιλογής θέσης των βιδών απόσβεσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για μηχανικές διεπαφές σε μηχανισμούς πεπιεσμένου αέρα χωρίς χειροκίνητους ενεργοποιητές VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 79,8 |
---|---|
Διάμετρος στόχου κατάδειξης [mm] | 65,6 |
Απόσταση οπών [mm] | 80 |
Υψος άξονα για οδηγό βαλβίδας [mm] | 30 |
Υλικό κατασκευής | Στόχος κατάδειξης: PA 6 μαύρο; μεταλλικά τμήματα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Ενδείκτης θέσης: PA 6 Κίτρινο |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 2,5...3 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|