- Προϊόντα
- E12734
Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 39,9 |
---|---|
Σπείρωμα εγκατάστασης | PG 9 |
Υλικό κατασκευής | Χυτό κράμα ψευδαργύρου εγκιβωτισμένο |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | Χυτό κράμα ψευδαργύρου |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου |
---|