- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- E12736
Καλώδιο σύνδεσης με AMP κονέκτορα
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Καλώδιο σύνδεσης με AMP κονέκτορα
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20; (χωρίς αντιστάτη) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 456,4 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT-GF20 |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PBT |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 5 m, PUR, Γκρι, Ø 8,3 mm, θωρακισμένο; 2 x 0,5 mm² (συνεστραμμένα ζεύγη ) + 2 x 0,5 mm² (συνεστραμμένα ζεύγη ) |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: AMP MQS, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Επαφές: επικασσιτερωμένο |